Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
CFP. - Detent position hinges with screw-covers
Спецификация
Detent position hinges with screw-covers CFP.50 SH-4-C9
PARTNUMBER
Код
DESCRIPTION
Описание
ROT
Rotation
°
DIM01
B
45 mm
DIM02
L
50 mm
DIM03
F
32 mm
DIM04
f1
25 mm
DIM05
H
14 mm
DIM06
h1
8 mm
DIM07
h2
7 mm
DIM08
b1
21.5 mm
DIM09
d
8 mm
DIM10
d3
4.5 mm
DIM11
d4
mm
DIM12
d5
mm
DIM13
d6
mm
DIM14
h3
mm
WEIGHT
Weight
17 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре