Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 161 - Scharniere Zink-Drockguß, für Aluminium-Profilschienen
Stückliste
Scharnier GN 161-57
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
L1
mm
ROT
Rotation
°
B
6.3 mm
D
6 mm
H1
12 mm
H2
6.5 mm
L2
50 mm
L3
mm
L4
mm
N
Nut-Abstand
mm
M1
Nut-Abstand
mm
M2
Nut-Abstand
mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
83021000
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen