Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 2292 - Hinges, Type I, interior hinge wings, Identification no. C, with countersunk holes
明细表
Hinge GN 2292-86-82-I-C-EL
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
L1
86 mm
L2
mm
D1
6.6 mm
D2
14 mm
L3
mm
L5
43 mm
M1
55 mm
M2
mm
M3
mm
M4
mm
N
-0,3
8 mm
S1
3.5 mm
S2
6.5 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
76169990
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型