카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 831 - Stainless Steel-Hook clamps for safety with padlock, Type SV
Bill of material
Stainless Steel-Hook clamp GN 831-100-SV-NI-1
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 831-100-SV-NI-1
GROESSE
Size
100 mm
W1
Stroke
5.5 mm
POS
Position
W2
Adjustment
mm
값 입력 W2
Adjustment
mm
cm
inch
ft
F
Holding force
1000 N
B1
25.5 mm
B2
22 mm
B3
26 mm
B4
14 mm
D
4.2 mm
H1
18.5 mm
H2
8.5 mm
H4
25.5 mm
L1
min.
67 mm
L2
min.
56 mm
L3
19.5 mm
M1
14.3 mm
M2
7.0 mm
M3
4 mm
M4
8 mm
R
51 mm
MAT
Material
Stainless Steel
WEIGHT
Weight
0.0550 kg
CTN
Customs Tariff Number
83089000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드