Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 855 - C-Clamps
明细表
C-Clamp GN 855-40-32-C2
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
POS
Position
H1
max.
mm
L1
32 mm
FH
Holding Force
15000 N
B1
60 mm
B2
26 mm
D1
M10
D2
8.5 mm
H2
mm
H3
168 mm
H4
mm
L2
30 mm
L3
18 mm
L4
72 mm
L5
168 mm
L6
mm
M
45 mm
W1
Stroke
19 mm
W2
Adjustable range
32 mm
WEIGHT
Weight
1.0000 kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型