Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 610 - Spring Loaded Shells, Type HBN, Semi-spherical with collar, stainless steel
Спецификация
Spring Loaded Shell GN 610-3-13-HBN
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 610-3-13-HBN
D1
±0,05
3 mm
L0
13 mm
D2
4.1 mm
H
7.0 mm
L1
10.0 mm
L2
8.9 mm
S
0.1 mm
F1
Spring load ≈
5.3 N
F2
Spring load ≈
7.2 N
WEIGHT
Weight
0.0002 kg
CTN
Customs Tariff Number
73209090
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей