카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Stainless Steel-Spring plunger GN 615.5-M6-KSN
Elesa+Ganter
Indexing elements
GN 615.5
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/indexing_elements/gn615_5/gn615_5_ksn.prj},{NB=Federnde Edelstahl-Druckstueck GN 615.5-M6-KSN (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 615.5-M6-KSN},{D1=M6},{D1X=6.0},{POS=unbetaetigt},{D2=3.5},{L=14},{W=1.0},{F=19},{END=28},{WEIGHT=0.0017},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{LL=1.299},{A=1.200},{B=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 615.5 - Stainless Steel-Spring plungers, Type KSN, Stainless Steel A4, high spring load
Bill of material
Stainless Steel-Spring plunger GN 615.5-M6-KSN
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 615.5-M6-KSN
GN 615.5-M6-KSN
D1
Thread
M6
M6
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D2
3.5
3.5
mm
L
Length
14
14
mm
W
Compression
1.0
1.0
mm
F
Spring load initial
19
19
N
END
Spring load end
28
28
N
WEIGHT
Weight
0.0017
0.0017
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 6319 - Spherical washers, Type D, female with d4 = d3
Ganter
12.04.2024
GN 615.5 - Stainless Steel-Spring plungers, Type KN, Stainless Steel A4, st...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 615.9 - Spring plungers, Type K, Steel, standard spring load
Elesa+Ganter
28.03.2024
DIN 6319 - Sphercial washers, Type C, male
Ganter
12.04.2024
GN 615.5 - Stainless Steel-Spring plungers, Type KSN, Stainless Steel A4, h...
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청