Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 7336.8 - Clamping indexing plungers with safety function
明细表
Clamping indexing plunger with safety function GN 7336.8-42-M16x1,5-8
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
POS
Position
D1
mm
D2
Thread
M16x1,5
D3
Plunger -0.02/-0.04 Bore G7
mm
D4
11 mm
D5
mm
L1
mm
L2
9 mm
L3
34 mm
L4
min.
23 mm
L5
26 mm
SW
19 mm
FEDERDRUCK
Initial
14 N
FEDERDRUCK2
End
26 N
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型