Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 784 - Kugelgelenke, Form B, Kennziffer 2, Kugel mit Außengewinde, Klemmung mit Gewindestift mit Innensechskant, Inch
Stückliste
Kugelgelenk GN 784-31-1/4-B-2-ELS
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
D1
mm
ROT
Winkel
°
ROT2
Winkel
°
D4
Gewinde
Zoll
R1
mm
D5
Gewinde
mm
D6
mm
D7
mm
D8
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
K
0 mm
L1
mm
L2
0 mm
M
mm
SW1
mm
SW2
mm
AM
Anzugsdrehmoment
Nm
HM
Haltedrehmoment
Nm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84831050
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Elesa+Ganter
    GN 784.1 - Flansche für Kugelgelenke
    SToxxparts
    01000338000 - Gelenklager
    ASOH
    Hose joints
    Air Logic
    Swivel Fittings with Integrated Base Seal
    dk Fixiersysteme
    Spannagelenke TurnStop - -
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen