Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
CS/M - T handle with lock
Kusovník
T handle with lock CSM.50
PARTNUMBER
Kód
DESCRIPTION
Označení
DIM01
l
80 mm
DIM02
b
24 mm
DIM03
h
43 mm
DIM04
d
35 mm
DIM05
l
20 mm
DIM06
l1
13.5 mm
DIM07
H
50 mm
DIM08
F
42 mm
WEIGHT
Závaží
240 g
INFOEG
podrobnosti o produktu
podrobnosti o produktu
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model