Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 120.2 - Protective guide plates, Type A, mounting with countersunk screw
Bill of material
Protective guide plate GN 120.2-60-4-A-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 120.2-60-4-A-SW
H
60 mm
B1
4 mm
B2
4.6 mm
D1
for screw
M4
D2
3 mm
L1
20 mm
L2
10 mm
M1
40 mm
M2
±2
35 mm
WEIGHT
Weight
0.0061 kg
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés