Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 120.2 - Protective guide plates, Type A, mounting with countersunk screw
Спецификация
Protective guide plate GN 120.2-60-4-A-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 120.2-60-4-A-SW
H
60 mm
B1
4 mm
B2
4.6 mm
D1
for screw
M4
D2
3 mm
L1
20 mm
L2
10 mm
M1
40 mm
M2
±2
35 mm
WEIGHT
Weight
0.0061 kg
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details