Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 120.2 - Protective guide plates, Type B, mounting with adhesive pad
Bill of material
Protective guide plate GN 120.2-60-4-B-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 120.2-60-4-B-SW
H
60 mm
B1
4 mm
B2
4.6 mm
D2
3 mm
L1
20 mm
L2
10 mm
M1
40 mm
M2
±2
35 mm
WEIGHT
Weight
0.0059 kg
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Elesa
    GN 730 - ELESA-Guard safety handles
    Elesa
    RH-LG 07 - ELESA-Handles
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)