Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 120.2 - Protective guide plates, Type B, mounting with adhesive pad
Спецификация
Protective guide plate GN 120.2-60-4-B-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 120.2-60-4-B-SW
H
60 mm
B1
4 mm
B2
4.6 mm
D2
3 mm
L1
20 mm
L2
10 mm
M1
40 mm
M2
±2
35 mm
WEIGHT
Weight
0.0059 kg
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Elesa
    GN 730 - Guard safety handles
    Elesa
    RH-LG 07 - Handles
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей