Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 120.2 - Protective guide plates, Type B, mounting with adhesive pad
明细表
Protective guide plate GN 120.2-60-4-B-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 120.2-60-4-B-SW
H
60 mm
B1
4 mm
B2
4.6 mm
D2
3 mm
L1
20 mm
L2
10 mm
M1
40 mm
M2
±2
35 mm
WEIGHT
Weight
0.0059 kg
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型