Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 349 - Gewindescheiben
Stückliste
Gewindescheibe GN 349-36-M8
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
D1
36 mm
D2
Gewinde
D3
5.3 mm
D4
10 mm
H
10 mm
K
24 mm
T
5.3 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84879059
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen