Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 349 - Threaded mounting plates
Bill of material
Threaded mounting plate GN 349-36-M8
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
36 mm
D2
Thread
D3
5.3 mm
D4
10 mm
H
10 mm
K
24 mm
T
5.3 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés