Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
LV.A-ELK - Gelenkfüße
Stückliste
Gelenkfuß LV.A-80-14-M16x78-ELK
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
ROT
°
DIM01
D
mm
DIM02
D1
70 mm
DIM03
L
mm
DIM04
L1
mm
DIM05
l1
mm
DIM06
l2
35 mm
DIM07
d1
33 mm
DIM08
d2
20 mm
DIM09
d
M16
DIM10
l
78 mm
DIM11
Snodo Ø
14 mm
DIM12
Belastbarkeit
14000 N
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails