Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
LV.A-ELK - Levelling elements
Bill of material
Levelling element LV.A-80-14-M16x78-ELK
PARTNUMBER
Code
DESCRIPTION
Description
ROT
°
DIM01
D
mm
DIM02
D1
70 mm
DIM03
L
mm
DIM04
L1
mm
DIM05
l1
mm
DIM06
l2
35 mm
DIM07
d1
33 mm
DIM08
d2
20 mm
DIM09
d
M16
DIM10
l
78 mm
DIM11
Snodo Ø
14 mm
DIM12
Load
14000 N
WEIGHT
Weight
g
INFOEG
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)