Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 191.1 - Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium, mit Schraube, Edelstahl, Form S, Verstellung stufenlos
Stückliste
Gelenk-Klemmverbinder GN 191.1-B18-B18-2-SW
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
D1
Bohrung
D2
Bohrung
B18
D3
Befestigungsschraube am Mitnehmer
M3
K
Klemmlänge
25 mm
L1
61 mm
L2
34.5 mm
M
39 mm
Z1
Schraubstelle
M6-20
Z2
Schraubstelle
M6-20
L3Z1
Klemmhebel für Z1
- mm
L3Z2
Klemmhebel für Z2
45 | 63 mm
OBVIS
Oberfläche
schwarz
WEIGHT
Gewicht
0.0770 kg
CTN
Zolltarifnummer
76090000
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails