Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 273.1 - Swivel Clamp Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel
明细表
Swivel Clamp Linear Actuator Connector GN 273.1-B18-2-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
Bore
B
25 mm
D2
6.5 mm
D3
Mounting screw on the follower
M6
K
Clamping length
25 mm
L1
64 mm
M
29.5 mm
S
10 mm
T
12.5 mm
Z
Screw location
M6-20
L2
Clamping lever
45 | 63 mm
OB
Finish
black
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型