카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Double tube linear actuator GN 492-40-100-R1-SCR
Elesa+Ganter
Linear motion components
GN 492
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/linear_motion_components/gn492/gn_492_r1_asmtab.prj},{NB=Doppelrohr-Lineareinheit GN 492-40-100-R1-SCR (0)},{PARTNUMBER=GN 492-40-100-R1-SCR},{D1=40},{L1=100},{MHUB=2500},{GSNDM=20.000},{GSP=4.000},{B=60},{D2=12},{D3NDM=8},{D4NDM=8},{D5=8.5},{D6X=13.5},{SDIN912NDM=6},{D7X=13.5},{D7NDM=8},{D8NDM=8},{H1=60},{H2=76},{H3=3},{H4=31.5},{H5=1.05},{H6=13},{L3=180},{L4=17},{L5=180},{M2=160},{M3X=132},{M4=39},{M5X=38},{M6=39},{M7=62},{M8X=12.5},{M9=12.0},{M10=160},{M11=120},{S=13},{WEIGHT=8.6500},{SL=100, 150, 200, 300},{GS=TR20x4},{D3=M8},{D4=M8},{D6=13.5},{SDIN912=M6},{D7=13.5},{D7DIN912=M8},{D8=M8},{M3=132},{M5=38},{M8=12.5},{PDIN6885=A4x4x12},{AW=GN 491.1},{SA=GN953/GN9053},{HR=GN 924.40},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{FORM=R1},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 492 - Double tube linear actuators, double slider, Type R1 Right hand thread, shaft journal at one end
Bill of material
Double tube linear actuator GN 492-40-100-R1-SCR
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 492-40-100-R1-SCR
GN 492-40-100-R1-SCR
D1
40
40
mm
L1
Stroke
100
100
mm
MHUB
max. travel
2500
2500
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
GS
Shaft thread
TR20x4
TR20x4
B
60
60
mm
D2
12
12
mm
D3
Thread
M8
M8
D4
Thread
M8
M8
D5
8.5
8.5
mm
D6
13.5
13.5
mm
SDIN912
for screw DIN 912
M6
M6
D7
13.5
13.5
mm
D7DIN912
for screw DIN 912
M8
M8
D8
Thread
M8
M8
H1
60
60
mm
H2
76
76
mm
H3
3
3
mm
H4
31.5
31.5
mm
H5
1.05
1.05
mm
H6
13
13
mm
L2
Overall length
400
400
mm
L3
180
180
mm
L4
17
17
mm
L5
180
180
mm
M1
340
340
mm
M2
160
160
mm
M3
132
132
mm
M4
39
39
mm
M5
38
38
mm
M6
39
39
mm
M7
62
62
mm
M8
12.5
12.5
mm
M9
12.0
12.0
mm
M10
160
160
mm
M11
120
120
mm
S
Hexagon
13
13
mm
PDIN6885
Key DIN 6885
A4x4x12
A4x4x12
AW
Adapter shaft
GN 491.1
SA
Position indicator
GN953/GN9053
GN953/GN9053
HR
Handwheel
GN 924.40
GN 924.40
WEIGHT
Weight
8.6500
8.6500
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청