Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 1050.2 - Flansche für Schnellverschluss-Kupplungen GN 1050 und Zapfen GN 1050.1
Stückliste
Flansch GN 1050.2-2-F-ST-ZB
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
D1
Nenngröße Schnellverschluss-Kupplungen GN 1050
2
KEN
Kennzeichen
D2
M12
D3
8.5 mm
D4
mm
L1
10 mm
L2
15 mm
L3
55 mm
L4
110 mm
M1
40 mm
M2
85 mm
WEIGHT
Gewicht
0.2400 kg
CTN
Zolltarifnummer
73259990
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen