Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 1050.2 - Flanges for Quick Release Couplings GN 1050 and Studs GN 1050.1
明细表
Flange GN 1050.2-2-F-ST-ZB
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
Nominal size Quick release coupling GN 1050
2
KEN
Identification
D2
M12
D3
8.5 mm
D4
mm
L1
10 mm
L2
15 mm
L3
55 mm
L4
110 mm
M1
40 mm
M2
85 mm
WEIGHT
Weight
0.2400 kg
CTN
Customs Tariff Number
73259990
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型