Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 1110 - Lashing Straps, Buckle Steel, Strap Plastic
Bill of material
Lashing Strap GN 1110-25-400-ST-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
B1
25 mm
L1
mm
B2
32 mm
H
16 mm
L2
39 mm
BS
Load capacity
4000 N
FARBE
Color
Black
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
63079098
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen