카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Stainless Steel-Spacer GN 6226-28-30-A2-MT-E
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 6226
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn6226/gn6226_a2.prj},{NB=Edelstahl-Abstandshalter GN 6226-28-30-A2-MT-E},{PARTNUMBER=GN 6226-28-30-A2-MT-E},{D1=28},{L=30},{LX=26.800},{D2=M6},{D2X=6.000},{D3=M8},{D3X=8.000},{D4=24},{D5=28.8},{OB=mattiert (Ra < 0,8 µm)},{SEALING=EPDM},{MAT=Edelstahl nichtrostend, 1.4404 (A4)},{WEIGHT=0.135},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 6226 - Stainless Steel Spacers, Hygienic Design, Type A2, Through-hole with continuous thread
Bill of material
Stainless Steel-Spacer GN 6226-28-30-A2-MT-E
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 6226-28-30-A2-MT-E
GN 6226-28-30-A2-MT-E
D1
28
28
mm
L
Length ±0,1
30
30
mm
D2
Through-hole for screw
M6
M6
D3
Thread
M8
M8
D4
24
24
mm
D5
28.8
28.8
mm
OB
Finish
Matte finish (Ra < 0.8 µm)
SEALING
Material (sealing ring)
EPDM
EPDM
WEIGHT
Weight
0.135
0.135
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 1581 - Stainless Steel-Screws, Hygienic Design, Low-Profile Head
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 6226 - Stainless Steel Spacers, Hygienic Design, Type A2, Through-hole w...
Ganter
12.04.2024
GN6226 - Stainless Steel Spacers, Hygienic Design, Type A2, Through-hole wi...
Berger Tools
02.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청