Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 6226 - Stainless Steel Spacers, Hygienic Design, Type A3, Through-hole with thread on both sides
Спецификация
Stainless Steel-Spacer GN 6226-28-50-A3-MT-H
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
mm
L
Length ±0,1
mm
D2
Through-hole for screw
D3
Thread
D4
mm
D5
mm
T
min.
mm
OB
Finish
Matte finish (Ra < 0.8 µm)
SEALING
Material (sealing ring)
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей