카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Clamping Bolt, Steel GN 918.2-40-SK-L
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 918.2 Clamping Bolts, Steel, Downward Clamping, with Threaded Bolt
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn918_2/gn918_2_sk.prj},{NB=Spannriegel, Stahl GN 918.2-40-SK-L},{PARTNUMBER=GN 918.2-40-SK-L},{AC=918.2-40-SK-L},{SPANN=durch Linksdrehung},{D1=40},{D2=M8},{D3=25},{D4=25},{D5=24},{H1=10},{H2=31},{H3=21.5},{H4=55},{L1=8},{L2=100},{SW=15},{VERS=3},{MAT=Stahl},{WEIGHT=0.0860},{CTN=84662020},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 918.2 - Clamping Bolts, Steel, Downward Clamping, with Threaded Bolt, Type SK with hex
Bill of material
Clamping Bolt, Steel GN 918.2-40-SK-L
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 918.2-40-SK-L
GN 918.2-40-SK-L
SPANN
Clamping direction
By anti-clockwise rotation
By anti-clockwise rotation
D1
-0,5
40
40
mm
D2
Thread
M8
M8
D5
24
24
mm
H1
10
10
mm
H3
21.5
21.5
mm
L1
8
8
mm
SW
15
15
mm
WEIGHT
Weight
0.0860
0.0860
kg
CTN
Customs Tariff Number
84662020
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 918.2 - Clamping Bolts, Steel, Downward Clamping, with Threaded Bolt, Ty...
Ganter
12.04.2024
GN 605 - Ball Point Screws, Type B, Flat ball
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 918.2 - Clamping Bolts, Steel, Downward Clamping, with Threaded Bolt, Ty...
Elesa+Ganter
22.03.2024
GN 360 - Stainless Steel-Levelling sets, Type A, without lock nut
Elesa+Ganter
28.03.2024
K1165 - Clamp strap assemblies
KIPP
27.05.2024
K0004 - Clamp strap with adjustment unit
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청