카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Spur gears with straight teeth ZCL-1.5-25-A12-K
Elesa+Ganter
Machine elements
ZCL
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/zcl/zcl_1_5_k.prj},{NB=Spur gears with straight teeth ZCL-1.5-25-A12-K},{PARTNUMBER=550327-K},{DESCRIPTION=ZCL-1.5-25-A12-K},{DIM01=1.5},{DIM02=25},{DIM03=37.5},{DIM04=40.5},{DIM05=30},{DIM06=12},{DIM07=4},{DIM08=13.8+0.1},{DIM08X=13.800},{DIM09=30},{DIM10=-},{DIM10X=0},{DIM11=17},{DIM12=14.2},{WEIGHT=34},{VER=1},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
ZCL-1.5-K - Spur gears with straight teeth
Bill of material
Spur gears with straight teeth ZCL-1.5-25-A12-K
PARTNUMBER
Code
550327-K
550327-K
DESCRIPTION
Description
ZCL-1.5-25-A12-K
ZCL-1.5-25-A12-K
DIM01
Module M
1.5
DIM02
No. of teeth Z
25
25
DIM03
Dp
37.5
37.5
mm
DIM04
D
40.5
40.5
mm
DIM05
L
30
mm
DIM06
dH9
12
12
mm
DIM07
bD10
4
4
mm
DIM08
t1
13.8+0.1
13.8+0.1
mm
DIM09
d1
30
30
mm
DIM10
d2
-
-
mm
DIM11
l1
17
mm
DIM12
Max. torgue
14.2
14.2
Nm
WEIGHT
Weight
34
34
g
INFOEG
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청