Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 736.1 - Zustellräder mit Nabennut mit drehbarem Griff
Stückliste
Zustellrad GN 736.1-52-K10-D
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
D1
mm
D2
H8 Bohrung
K10 mm
ART
der Bohrung
mit Nut
D3
mm
D4
mm
D5
mm
B
13 mm
H
3.8 mm
L1
23 mm
L2
17 mm
L3
~
mm
R
mm
DURCHM
Zyl.-Knopf
mm
L12
mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84879090
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails