카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Disc Handwheel GN 923-100-B12-R-SR
Elesa+Ganter
Operating elements
GN 923
GN 923 R
GN 923 R B
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/gn923/gn923_r/gn923_r_b/gn_923_r_b.prj},{NB=Scheibenhandrad GN 923-100-B12-R-SR},{PARTNUMBER=GN 923-100-B12-R-SR},{D1=100},{D2=B12},{D2Y=12},{D2X=10,12},{D3=28},{D4=22.0},{B=14.0},{H=9.5},{L1=17},{L2=30},{L3=58.0},{R=36.0},{ZG=18},{VS=GN 184-20},{FARBEVIS=silber, strukturmatt},{MAT=Aluminium-Druckguss},{WEIGHT=0.1800},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 923 - Disk Handwheels, Aluminum, Powder Coated without keyway, Type B with handle
Bill of material
Disc Handwheel GN 923-100-B12-R-SR
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 923-100-B12-R-SR
GN 923-100-B12-R-SR
D1
100
100
mm
D2
H7 Bore
B12
B12
D3
28
28
mm
D4
22.0
22.0
mm
B
14.0
14.0
mm
H
9.5
9.5
mm
L1
17
17
mm
L2
~
30
30
mm
L3
58.0
58.0
mm
R
36.0
36.0
mm
ZG
Ø Handle GN 798
18
18
mm
VS
recommended countersunk washer
GN 184-20
GN 184-20
FARBEVIS
Color
Silver, textured finish
Silver, textured finish
WEIGHT
Weight
0.1800
0.1800
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청