카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Balanced handles METP.170
Elesa+Ganter
Operating elements
METP.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/metp/metp.prj},{NB=Balanced handles METP.170},{PARTNUMBER=38901},{DESCRIPTION=METP.170},{DIM01=14},{DIM02=170},{DIM03=19.8},{DIM04=37},{DIM05=39},{DIM06=33},{DIM07=21},{DIM08=25},{DIM09=22},{DIM10=1.8},{DIM11=11},{DIM12=65},{DIM13=M10},{DIM14=74},{WEIGHT=275},{MA=10},{MB=8.159},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
METP. - Balanced handles
Bill of material
Balanced handles METP.170
PARTNUMBER
Code
38901
DESCRIPTION
Description
METP.170
DIM01
dH7
14
mm
DIM02
L
170
mm
DIM03
d1
19.8
mm
DIM04
l
37
mm
DIM05
l1
39
mm
DIM06
l2
33
mm
DIM07
l3
21
mm
DIM08
l4
25
mm
DIM09
H.
22
mm
DIM10
h1
1.8
mm
DIM11
h2
11
mm
DIM12
H
65
mm
DIM13
m
M10
DIM14
R
74
mm
WEIGHT
Weight
275
g
INFOEG
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청