Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
VBR.4 - Four-arm handwheels
明细表
Four-arm handwheels VBR.4/280
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
DIM01
D
mm
DIM02
D2
86 mm
DIM03
l
mm
DIM04
L1
42 mm
DIM05
d1
35 mm
DIM06
d3
34 mm
DIM07
dH9
10 mm
DIM08
l
38 mm
DIM09
C
195 Nm
WEIGHT
重量
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Elesa
    VBR.4 - Four-arm handwheels
    Ganter
    GN 213 - Turret levers with bore
    Ganter
    GN 949 - Stainless Steel-Handwheels with revolving handle, with keyway
    Elesa+Ganter
    VDT. - Solid handwheels
    Elesa
    VDT. - Solid handwheels
    Elesa
    VDT+IR - Solid handwheels with fold-away handle
    Elesa+Ganter
    VB.639-A - Three-arm knobs
    Elesa+Ganter
    GN 950.6 - Stainless Steel-Handwheels, Type F with fixed handle, K with keyway
    Elesa+Ganter
    GN 213 - Turret levers with keyway
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型