카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Handwheels for metal flanges VD.250-GXX5+I
Elesa+Ganter
Rotary controls
VD+I
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/rotary_controls/vd_i/275_vd_i.prj},{NB=Handwheels for metal flanges VD.250-GXX5+I},{PARTNUMBER=CE.31911},{DESCRIPTION=VD.250-GXX5+I},{DIM01=250},{DIM02=86},{DIM03=66},{DIM04=25},{DIM05=49},{DIM06=70},{DIM07=122},{DIM08=15},{DIM09=34},{DIM10=25},{DIM11=90},{DIM12=M10},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{WEIGHT=1880},{L=90.000},{D=28.000},{D1=22.000},{H=17.000},{HD=122.000},{HL=41.000},{HD1=70.000},{HL1=6.000},{A1=30.000},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
VD+I - Handwheels for metal flanges
Bill of material
Handwheels for metal flanges VD.250-GXX5+I
PARTNUMBER
Code
CE.31911
CE.31911
DESCRIPTION
Description
VD.250-GXX5+I
VD.250-GXX5+I
DIM01
D
250
250
mm
DIM02
K
86
86
mm
DIM03
L
66
66
mm
DIM04
B
25
25
mm
DIM05
d1
49
49
mm
DIM06
d2
70
70
mm
DIM07
d3
122
mm
DIM08
l1
15
15
mm
DIM09
dmax
34
34
mm
DIM10
pmax
25
25
mm
DIM11
H
90
90
mm
DIM12
m
M10
WEIGHT
Weight
1880
1880
g
INFOEG
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VDC.-VDC+I - Solid handwheels
Elesa+Ganter
28.03.2024
VRTP-GXX2+I - ELESA-Two-spoke handwheels
Elesa
13.05.2024
GN 924.3 - Handwheels with retractable handle, Type R with revolving handle...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 852 - Stainless Steel-Latch type toggle clamps, Type T2 with mounting ho...
Elesa+Ganter
28.03.2024
TLF. - Hook clamps
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 322 - Handwheels without keyway with revolving handle
Elesa+Ganter
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청