피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Stainless Steel-Linear Actuator Connector GN 132.15-G30-B30-B-4
Elesa+Ganter
Tube clamp connectors
GN 132.15
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/tube_clamps_connectors/gn132_15/gn132_15_b.prj},{NB=Edelstahl-Kreuz-Verfahrschlitten GN 132.15-G30-B30-B-4},{PARTNUMBER=GN 132.15-G30-B30-B-4},{D1=G30},{D11=30},{D2=B30},{D22=30},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{B=22},{D3=37},{D4=M4},{K=40},{NDM=8},{KDM=6.464},{L1=104},{M=33},{Z=M8},{L2=63 | 78},{KH=GN 911-M 8-32},{OBVIS=blank},{VERS=30},{WEIGHT=0.2960},{CTN=73072210},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 132.15 - Stainless Steel-Linear Actuator Connectors, with screw, Type B, with seals
Bill of material
Stainless Steel-Linear Actuator Connector GN 132.15-G30-B30-B-4
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 132.15-G30-B30-B-4
GN 132.15-G30-B30-B-4
D1
Bore (with slide insert)
G30
G30
D2
Bore (without slide insert)
B30
B30
B
22
22
mm
D3
37
37
mm
D4
Clamping screw
M4
M4
K
Clamping length
40
40
mm
L1
104
104
mm
M
33
33
mm
Z
Screw locations
M8
M8
L2
Clamping lever
63 | 78
63 | 78
mm
WEIGHT
Weight
0.2960
0.2960
kg
CTN
Customs Tariff Number
73072210
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 133.1 - Linear Actuator Connectors, Aluminium, with screw, Stainless Ste...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 135 - Two-Way Connector Clamp, Aluminum, with screw, stainless steel
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 132.5 A - Stainless Steel-Two-way connector clamps, Type A, without seal...
Elesa+Ganter
28.03.2024
I.4CSE - ROUND PIPE HOLDERS 2 pieces Stainless steel 316 Delivered with 2 b...
FG INOX
16.02.2017
GN 132.25 - Stainless Steel-Linear Actuator Connectors, with screw, Type B,...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 141 - Flanged Two-Way Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless ...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 990 - Construction tubings, round
Elesa+Ganter
28.03.2024
Stabil D-M16 - Stabil D-M16
Sikla
08.04.2024
GN 146.15 B - Stainless Steel-Flanged Linear Actuator Connectors, with scre...
Elesa+Ganter
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청