카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Two-Way Connector Clamp, Stainless Steel GN 132.5-B30-B30-B-4
Elesa+Ganter
Tube clamp connectors
GN 132.5
GN 132.5 B
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/tube_clamps_connectors/gn132_5/gn132_5_b/gn_132_5_b.prj},{NB=Kreuz-Klemmverbinder, Edelstahl GN 132.5-B30-B30-B-4},{PARTNUMBER=GN 132.5-B30-B30-B-4},{D1=B30},{D2=B30},{B=22},{D3=37.0},{K=40},{D4=37},{L1=104},{M=33},{Z=M8},{L2=63 | 78},{MAT=Edelstahl},{WEIGHT=0.2960},{CTN=73072210},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 132.5 - Two-Way Connector Clamps, Stainless Steel, Identification no. 4 with 2 stainless steel cap nuts DIN 917, Type B with seals
Bill of material
Two-Way Connector Clamp, Stainless Steel GN 132.5-B30-B30-B-4
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 132.5-B30-B30-B-4
GN 132.5-B30-B30-B-4
D1
Bore
B30
B30
D2
Bore
B30
B30
B
22
22
mm
D3
37.0
37.0
mm
K
Clamping lenght
40
40
mm
L1
104
104
mm
M
33
33
mm
Z
Screw locations
M8
M8
L2
Clamping lever
63 | 78
63 | 78
mm
WEIGHT
Weight
0.2960
0.2960
kg
CTN
Customs Tariff Number
73072210
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청