Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 16
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
GN 279 - Swivel Clamp Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel, Type OZ, without centring step (smooth)
Kusovník
Swivel clamp connector base GN 279-B45-OZ-2-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
Bore
mm
S1
Square
mm
B
Swivel width
65 mm
D2
10.5 mm
K
Clamping length
76 mm
L1
166.5 mm
L2
70 mm
M
85 mm
S2
17 mm
T
35 mm
Z
Screw locations
M10-60
L3
Clamping lever
78 | 92 mm
OBVIS
Finish
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model