Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 939 - Halter für Flächenelemente, Zink-Druckguss, für Glas- und Kunststoffscheiben, Form E, Eckhalter
Stückliste
Halter für Flächenelement, Zink-Druckguss GN 939-ZD-60-8-E-SW
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
L1
60 mm
S
mm
L3
8.3 mm
B1
8.5 mm
B2
11.4 mm
D1
Klemmschraube
M6
H1
15.5 mm
SW
Torx
T30 mm
OB
Oberfläche
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
79070000
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen