Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 939 - Panel Support Clamps, Zinc Die Casting, for Glass and Plastic Panels, Type FA, Surface clamp with stop plate
明细表
Panel Support Clamp, Zinc Die Casting GN 939-ZD-60-8-FA-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
L1
60 mm
S
mm
L2
60 mm
L3
8.3 mm
B1
8.5 mm
B2
11.4 mm
D1
Clamping screw
M6
H2
16.7 mm
L4
8.2 mm
SW
Torx
T30 mm
OB
Finish
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
79070000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Produktdetails
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型