Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
TCC-AP-S - Laschen-Klemmverbinder
Stückliste
Laschen-Klemmverbinder TCC-AP-30-S-C9
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
d
30 mm
DIM02
L
88 mm
DIM03
H
54.0 mm
DIM04
d2
8.5 mm
DIM05
f ±0.2
67 mm
DIM06
l1
45 mm
DIM07
l2
20 mm
DIM08
l3
28 mm
DIM09
l4
42 mm
DIM10
S
M8
DIM11
C
12 N*m
DIM12
F1
3300 N
DIM13
M1
33 N*m
DIM14
M2
140 N*m
WEIGHT
Gewicht
80 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen