Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
TCC-AP-S - 铰接头用夹具
明细表
铰接头用夹具 TCC-AP-30-S-C9
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
DIM01
D
30 mm
DIM02
l
88 mm
DIM03
H
54.0 mm
DIM04
d2
8.5 mm
DIM05
f' ±0.2
67 mm
DIM06
l1
45 mm
DIM07
l2
20 mm
DIM08
l3
28 mm
DIM09
l4
42 mm
DIM10
S
M8
DIM11
C
12 N*m
DIM12
F1
3300 N
DIM13
M1
33 N*m
DIM14
M2
140 N*m
WEIGHT
重量
80 g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型