Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Elesa+Ganter
Descripción
TCC-AP-TP - Abrazaderas para uniones articuladas
Lista de materiales
Abrazaderas para uniones articuladas TCC-AP-TP-30-T-C33
PARTNUMBER
Código
DESCRIPTION
Descripción
DIM01
D
30 mm
DIM02
l
142 mm
DIM03
B
44.5 mm
DIM04
H
54 mm
DIM05
f
56 mm
DIM06
f1
42 mm
DIM07
f2
20.5 mm
DIM08
l1
45 mm
DIM09
l3
28 mm
DIM10
l4
44 mm
DIM11
S
M8
DIM12
C
12 N*m
DIM13
F1
3000 N
DIM14
M1
33 N*m
DIM15
M2
N*m
WEIGHT
Masa
181 g
INFOEG
los detalles del producto
los detalles del producto