Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
TCC-AP-TP - 铰接头用夹具
明细表
铰接头用夹具 TCC-AP-TP-30-T-C33
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
DIM01
D
30 mm
DIM02
l
142 mm
DIM03
B
44.5 mm
DIM04
H
54 mm
DIM05
f
56 mm
DIM06
f1
42 mm
DIM07
f2
20.5 mm
DIM08
l1
45 mm
DIM09
l3
28 mm
DIM10
l4
44 mm
DIM11
S
M8
DIM12
C
12 N*m
DIM13
F1
3000 N
DIM14
M1
33 N*m
DIM15
M2
N*m
WEIGHT
重量
181 g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型