Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
TCC-TP-PB - 带安装底座和夹具的铰接头
明细表
带安装底座和夹具的铰接头 TCC-TP-PB-30-T-C33
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
DIM01
D
30 mm
DIM02
l
75 mm
DIM03
H
107 mm
DIM04
d2
6.5 mm
DIM05
f' ±0.2
60 mm
DIM06
f1
42 mm
DIM07
f2
33 mm
DIM08
H1
7.5 mm
DIM09
S
M8
DIM10
C
12 N*m
DIM11
F1
3000 N
DIM12
M1
33 N*m
DIM13
M2
N*m
WEIGHT
重量
160 g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型