Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
TCC-TP-PBF - Gelenk-Klemmverbinder
Stückliste
Gelenk-Klemmverbinder TCC-TP-PBF-30-T-C33
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
d
30 mm
DIM02
L
75 mm
DIM03
B
40 mm
DIM04
H
107 mm
DIM05
d2
6.5 mm
DIM06
F
60 mm
DIM07
f1
20 mm
DIM08
f2
42 mm
DIM09
f3
33 mm
DIM10
h1
7.5 mm
DIM11
S
M8
DIM12
C
12 N*m
DIM13
F1
3000 N
DIM14
M1
33 N*m
DIM15
M2
N*m
WEIGHT
Gewicht
145 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen