카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Hinged joint with mounting base and clamp TCC-TP-PBF-30-T-C33
Elesa+Ganter
Tube clamp connectors
TCC-TP-PBF
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/tube_clamps_connectors/tcc_tp_pbf/tcc_tp_pbf_asmtab.prj},{NB=Hinged joint with mounting base and clamp TCC-TP-PBF-30-T-C33},{PARTNUMBER=600851-C33},{DESCRIPTION=TCC-TP-PBF-30-T-C33},{DIM01=30},{DIM02=75},{DIM03=40},{DIM04=107},{DIM05=6.5},{DIM06=60},{DIM07=20},{DIM08=42},{DIM09=33},{DIM10=7.5},{DIM11=M8},{DIM12=12},{DIM13=3000},{DIM14=33},{DIM15=100},{WEIGHT=145},{COLOR=0.75,0.75,0.75,0.00},{PPATH=tcc_tp_pbf_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
TCC-TP-PBF - Hinged joint with mounting base and clamp
Bill of material
Hinged joint with mounting base and clamp TCC-TP-PBF-30-T-C33
PARTNUMBER
Code
600851-C33
600851-C33
DESCRIPTION
Description
TCC-TP-PBF-30-T-C33
TCC-TP-PBF-30-T-C33
DIM01
d
30
mm
DIM02
L
75
mm
DIM03
B
40
mm
DIM04
H
107
mm
DIM05
d2
6.5
mm
DIM06
f
60
mm
DIM07
f1
20
mm
DIM08
f2
42
mm
DIM09
f3
33
mm
DIM10
H1
7.5
mm
DIM11
S
M8
DIM12
C
12
N*m
DIM13
F1
3000
N
DIM14
M1
33
N*m
DIM15
M2
100
100
N*m
WEIGHT
Weight
145
g
INFOEG
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청