Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
GN 331 - Tubular handles, without button with emergency stop
Kusovník
Tubular handle GN 331-200-SW-T0-2
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
L
Length ±0.2
mm
D
Thread
M8
B1
27 mm
B2
17 mm
H1
51 mm
H2
68 mm
T
min.
15 mm
FARBEVIS
Surface
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
85365080
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)