Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 422 - Cabinet "U" handles, Type T1, with 1 button, Connection type S, Plug (with 0,25 m cable)
明细表
Cabinet "U" handle GN 422-ZD-T1-S-SR
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
L1
±0,2
117 mm
L2
158 mm
L3
105.5 mm
A
10.2 mm
B
33 mm
D
Thread
M6
H
44 mm
T
12 mm
WEIGHT
Weight
0.5155 kg
CTN
Customs Tariff Number
79070000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型