Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 5
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 424.5 - Stainless Steel-Arch handles
Bill of material
Stainless Steel-Arch handle GN 424.5-10-96
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D
10 mm
L1
mm
L2
~
mm
H
~
35 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели