Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 425.2 - Klappgriffe
Stückliste
Klappgriff GN 425.2-ST-10-100-CR
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
D1
10 mm
L
Länge ±0,25
mm
ABS
Abstand
mm
Wert eingeben für ABS
Abstand
mm
cm
inch
ft
POS
Position
D2
M10
D3
18 mm
H1
34 mm
H2
43 mm
H3
14 mm
H4
14 mm
R
12 mm
S
max.
6 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails